電子回路用ケース、ベンチトップ型


  • Stocked Aluminum Enclosures, With or Without Pre-Installed Electronics Modules
  • Customization Available for Front/Rear Panels, Mounting Board, and Overlay
  • Multi-Output Power Supplies, AC Power Inlet, and Ventilation Fan
  • Mounting Boards and Breadboards

EC2030B

Gray Electronics Enclosure,
200 mm x 300 mm x 96 mm

EC1AC

AC Power Inlet

Custom Enclosures

Thorlabs offers a service to fully customize the benchtop enclosures sold on this page. See the Custom Enclosures tab for details.

EC1F

Ventilation Fan

EC2PS

15 W Power Supply Module

EC2C

Enclosure with Mounting Board and
Pre-Installed Electronics Modules

Related Items


Please Wait

特長

  • 赤またはグレーのアルミニウム製
    • 6種類のサイズをご用意(下表参照)
    • 対応する電子回路用モジュールを別途ご用意
  • 内部に部品を取り付けるためのアルミニウム製取付けボード
  • 部品取付け済みの電子回路用ケースもご用意
  • EC2030およびEC2530用ブレッドボード
  • カスタム構成については「カスタム仕様電子回路用ケース」のタブをご覧ください。

ベンチトップ型電子デバイスを構築するためのケース(筐体)、取付けボード、電子回路用モジュールを数種類ご用意しております。ケースのサイズは6種類あり、赤とグレーの2色をご用意しています(詳細は下表をご参照ください)。赤色のケースは、型番末尾に「R」が付いています。ケースの前面および背面はブランクパネルになっているため、用途に応じて入力ポートや出力ポートを付けることができます。

ケース内に電子回路を構築するためのモジュールもいくつかご用意しております。これには出力15 Wまたは100 Wの電源、AC電源インレット、換気ファンが含まれます。電子機器モジュール取り付け済みのEC2Cには、AC電源インレット、換気ファン、および取付けボードがケースEC2030B内に固定されています。

ケース内部に設置するオプションの取付けボードは別途お買い求めいただけます。この取付けボードには、PCB、開発ボード、電源などの電子部品を取り付けることができます。取付けボードは、電子回路用ケースのサイズに合わせて4種類のサイズをご用意しております。各ケースに対応する取付けボードは下表でご確認ください。

また、EC2030A(R)、EC2030B(R)ならびにEC2530C(R)の内部にオプトメカニクス部品を取り付けるためのブレッドボードもご用意しております。このブレッドボードは、取付けボード同様の方法で、電子回路用ケースの底面にある取付け用スタッドに取り付けることができます。各ブレッドボードには、M6 x 1.0の貫通タップ穴が2倍密度、あるいはM4またはM6タップ穴が高密度で配置されています。

よりシンプルで組み立てや積み重ねが容易なフランジ付きのケースについては、フランジ付きベンチトップ型装置用ケースのページをご覧ください。フィルタ回路、分圧器、インピーダンス整合器などの小さなカスタム回路向けには、小型のカスタム仕様電子回路用ケースもご用意しております。19インチラックに取り付けられる製品については、19インチラック用電子回路ケースをご覧ください。


Click to Enlarge

EC1530MBへの電子回路の取付け例

Click to Enlarge

EC2530C内に設置されたブレッドボードEC2530BB

Click to Enlarge

当社ではレーザ切断、リベット打ち、UVプリント、オーバーレイのカスタム成形などのサービスを行っています。

Click to Enlarge

電子回路を組み込んだEC1530Aの例(カバーは外した状態)
Enclosure
Item #
Enclosure Dimensionsa
(W x D x H)
Compatible
Mounting Board
Mounting Board
Dimensions (W x D x H)
Compatible
Breadboard
Breadboard Dimensions
(W x D x H)
EC1515A(R)149.8 mm x 150.0 mm x 83.8 mm
(5.90" x 5.91" x 3.30")
EC1515MB130.0 mm x 80.0 mm x 1.5 mm
(5.12" x 3.15" x 0.06")
--
EC1530A(R)150.0 mm x 300.0 mm x 83.3 mm
(5.91" x 11.81" x 3.28")
EC1530MB130.0 mm x 200.0 mm x 1.5 mm
(5.12" x 7.87" x 0.06")
--
EC1530B(R)149.8 mm x 299.9 mm x 108.8 mm
(5.90" x 11.81" x 4.28")
EC2030A(R)200.0 mm x 300.0 mm x 83.8 mm
(7.87" x 11.81" x 3.30")
EC2030MB180.0 mm x 200.0 mm x 1.5 mm
(7.09" x 7.87" x 0.06")
MSB1823(/M)
MSBU1823(/M)
180.0 mm x 230.0 mm x 7.0 mm
(7.09" x 9.06" x 0.28")
EC2030B(R)200.0 mm x 300.0 mm x 108.8 mm
(7.87" x 11.81" x 4.28")
EC2530C(R)250.0 mm x 300.0 mm x 134.7 mm
(9.84" x 11.81" x 5.30")
EC2530MB230.0 mm x 200.0 mm x 1.5 mm
(9.06" x 7.87" x 0.06")
EC2530BB(/M)230.0 mm x 230.0 mm x 9.5 mm
(9.06" x 9.06" x 0.37")
  • こちらはケース外側の寸法で、脚部分は含みません。各ケースの寸法の詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックするとご覧いただけます。

部品詳細(空ケースの場合)

空の電子回路用ケースは組み立てた状態で発送いたします。脚は付属の3 mm六角レンチで取り外すことができます。別売りの取付けボードは、ケースに付属する4つのM3丸頭ネジ(2 mm六角レンチ使用)を用いて取り付けることができます。ケースは機械加工しやすいように、分解することができます。アセンブリ内のすべてのネジは、付属の2 mmおよび3 mm六角レンチで操作できます。

Ref. #ComponentQty.Color/FinishMaterial
1Front Panel1Silver/AnodizedAluminum
2Bottom1
3Mounting Board or Breadboarda1aSee Below
4Cover1Gray or Red/Anodized
5Trim Strip1Silver/Anodized
6Gusset4Unanodized
7Foldable Feet2SilverAluminum and Rubber
8Fixed Feet2
9M3 Screw
(2 mm and 3 mm Hex Keys Included)
VariesUnanodizedStainless Steel
10Rear Panel1Silver/AnodizedAluminum
  • 電子回路用ケースとは別売りです。詳細は下表をご覧ください。
Mounting Boarda
Ref. #Item #Compatible
Enclosure
WidthDepthHeightColor/
Finish
Material
3EC1515MBEC1515A(R)130.0 mm
(5.12")
80.0 mm
(3.15")
1.5 mm
(0.06")
Silver/
Hairline
Finish
Aluminum
EC1530MBEC1530A(R)
EC1530B(R)
130.0 mm
(5.12")
200.0 mm
(7.87")
EC2030MBEC2030A(R)
EC2030B(R)
180.0 mm
(7.09")
200.0 mm
(7.87")
EC2530MBEC2530C(R)230.0 mm
(9.06")
200.0 mm
(7.87")
  • 電子回路用ケースとは別売りです。
Breadboardsa
Ref. #Item #Compatible
Enclosure
Hole Threading and SpacingWidthDepthHeightColor/FinishMaterial
3MSB1823EC2030A(R)
EC2030B(R)
8-32 Taps with 1/2" Spacing and
1/4"-20 Taps with 1" Spacing
7.09"9.06"0.28"Black/AnodizedAluminum
MSBU1823Unanodized
EC2530BBEC2530C(R)1/4"-20 Taps with 1" Spacing, Double Density9.06"9.06"0.37"Black/Anodized
MSB1823/MEC2030A(R)
EC2030B(R)
M4 Taps with 12.5 mm Spacing and
M6 Taps with 25 mm Spacing
180.0 mm230.0 mm7.0 mmBlack/Anodized
MSBU1823/MUnanodized
EC2530BB/MEC2530C(R)M6 Taps with 25 mm Spacing, Double Density230.0 mm230.0 mm9.5 mmBlack/Anodized
  • 電子回路用ケースとは別売りです。

カスタム仕様ケースのお問い合わせフォーム


Click to Enlarge

蓋を取り外したカスタム仕様ケース

下記の「Select an Enclosure」から、ベンチトップ型の電子回路用ケースをお客様独自の仕様にカスタマイズできます。カスタマイズは、前面パネル、背面パネル、取付けボードならびにオーバーレイ(標準品のケースには付属しません)に対して可能です。「部品の詳細」タブ内の図には、オーバーレイ以外の部品が記されています。「Select an Enclosure」内のアイコンをクリックすると、カスタマイズ可能な部品についての情報とカスタマイズのオプションが表示されます。また、下記の黄色いボックスをクリックするとレーザーカットやリベッティング、UVプリントなどのサービスについてご覧いただけます。

まず、標準ケースのサイズと色をお選びいただき、「Add」ボタンをクリックした後、各部品にご希望のサービスのチェックボックスにチェックを入れてください。選択したサービスについて、部品ごとにPDFまたはDXF形式のテンプレートをダウンロードし、お好みのデザインに編集した後、Uploadボタンをクリックしてファイル(PDF形式のみ)をアップロードしてください。Preview欄にあるアイコンをクリックすると、アップロード済みのファイルを確認することができます。


Click to Enlarge

カスタム仕様電子回路用ケースの1例

下記の「Select an Enclosure」内のQuantityを増やすと、同じ種類を複数追加することができます。最下部にある「Add Another Enclosure」ボタンをクリックすると、サイズやデザインの異なるケースを複数カスタマイズできます。ご希望のカスタマイズ情報をすべて入力した後、「Add to Cart」ボタンをクリックしてください。

下記の黄色いボックスをクリックすると、当社がご提供しているカスタマイズサービスについての詳細をご覧いただけます。

図面をアップロードいただいた際に表示される価格はご参考情報となります。お送りいただいたデザインは当社で確認いたします。最終的な価格は、アップロードいただいたデザインを当社にて確認後、あらためてお見積りさせていただきます。
最終的な価格は正式なお見積書でご確認ください。

 

Select an Enclosure

Posted Comments:
user  (posted 2023-07-19 09:06:34.227)
For the custom enclosure design, it would be great if you could provide a "library" (e.g., in a form of a large PDF document) with the most common cutout shapes, such as the common connectors (BNC, SMA, various D-sub connectors, ...), accessories for the enclosures (specifically, EC1AC inlets and EC1F fans), and, maybe, some rack-mounted panels (e.g., RBX-BNC or RBX-APC) for easier partial customization.
cdolbashian  (posted 2023-07-21 10:35:19.0)
Thank you very much for your feedback and we are appreciative of you bringing your thoughts to our attention. I have made the recommendation internally. If it gets adopted, we will let you know.
Miguel Miranda  (posted 2022-04-26 09:24:28.757)
Hi, I'm having problems with one of the printing templates. I'm trying to make a custom enclosure by choosing Gray, 150 mm x 300 mm x 96 mm. I get a EC1530B-CUSTOM. Then I downloaded the pdf templates for back and front, cutting and printing. All seem fine except for the rear panel printing pdf. In this last one the dimensions don't match the real size of the back panel, so I don't know how to properly prepare my pdf. Thanks in advance for any help!
cdolbashian  (posted 2022-05-02 01:39:17.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Thanks for pointing this out, we will get in touch with you via email.
user  (posted 2022-01-03 11:38:44.16)
I would like to buy the enclosure feet. Apparently the custom enclosure are not fitted with them (and this explain the constant height difference between the custom and customizable enclosures). Possible? Thanks
cdolbashian  (posted 2022-01-05 04:27:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The feet are included in both standard enclosures and custom ones. In order to give customers an intuitive impression of the internal volume of the chassis, the dimensions in the table on custom homepage don’t include the feet height. I see that you didn’t leave your contact information for us to reach you. If you would like a customized enclosure, it can be requested by filling in information into the form listed under the "Custom Enclosures" tab or by emailing your local Tech Support team (in your case: Europe@thorlabs.com).
john burke  (posted 2021-12-09 00:04:46.957)
Hello, Can this electronic enclosure be supplied in a taller version. Best regards John Burke
YLohia  (posted 2021-12-10 02:17:26.0)
Hello John, custom enclosures can be requested by filling in information into the form listed under the "Custom Enclosures" tab or by emailing techsales@thorlabs.com. We will discuss this directly.
Nikola Krstajic  (posted 2019-08-26 07:20:24.44)
Enclosures sold for optical and electronic integration do not include interlock capability which will help laser integrators. I believe a full blown laser interlock certificate cannot be done as these are OEM devices and interlock needs to be tested with the laser but actually having interlocked enclosures would really help people building custom laser diode architectures. So all you need is a facility that sets a digital TTL signal if an enclosure is opened. Thanks Nik
nbayconich  (posted 2019-08-27 08:43:44.0)
Thank you for contacting Thorlabs and thank you for the suggestion. We do not have any existing off-the-shelf solution at the moment. In some of our products we have interlocks that cut the main when the housing is opened but where to put the interlock and how to achieve safe interlock varies from case to case. In this case, we can only make cut-offs and riveting according to a customer’s request, but we can not do a complete design of the interlock system.
Ilango Maran  (posted 2019-04-03 09:26:45.59)
We have a really good product in our hands when we get these delivered. But the problem is that it is taking a lot of time to get them. We submit our drawings sometimes and wait for ages to even get a quote and there is no reply too if there are any problems with the designs. we are left without a clue as to what happened to our order. If we get a quote and we get the enclosure after 30 days. We want to get your product but the net lead times are too much. Is there a way around this delay? Please do write back to me.
llamb  (posted 2019-04-04 12:04:42.0)
Hello, thank you for your feedback. Please accept our apologies for the delays in our responses/production. I have reached out to you directly to gather more information such as Case IDs and Sales Order Numbers associated with your past requests. We hope to track down the root cause of the issue so we can tackle the inefficiencies in our system more effectively.
benju  (posted 2018-10-03 11:21:11.047)
Cutom enclosures are a great idea and a product we have been waiting for for a while. Two suggestions to for producvt improvements and to reach a wider audience: (1) add rack-mountable enclosures and/or rack-mounting brackets. (2) add more power supply options with higher wattage and highewr voltage. Specifically, we are currently looking for +/-24V, 200 W.
YLohia  (posted 2018-10-03 09:10:09.0)
Hello, thank you for your feedback. We are currently exploring the possibilities of offering rack mount enclosures and hope to have something available in the future. I have posted your request in our internal engineering forum for further consideration.
yohanpm  (posted 2018-07-11 23:19:50.037)
Hello, after customizing the enclosure, in what extension can I share the design for its manufacture? We use Inventor software. Best regards, Yohan.
YLohia  (posted 2018-07-12 08:43:21.0)
Hello Yohan, thank you for contacting Thorlabs. Please use this form (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=9893&tabname=Custom%20Enclosures#tabTitles) to upload your design documents in .pdf format.
Back to Top

ベンチトップ型電子回路用ケース


Click to Enlarge

脚を立てた状態のEC1530BR

Click to Enlarge

グレーのケースの底面
  • 空の電子回路用ケース
  • コンパクトなベンチトップ型
  • 6種類のサイズから選択可能
  • 赤とグレーをご用意

アルミニウム製電子回路用ケースは、6種類のサイズでご用意しております。ケースの前面および背面はブランクパネルになっており、パッド付きの脚が4本付いています。ケース内部に設置する取付けボードは別売りでご用意しております(下記参照)。取付けボード(別売り。下記参照)を内部に固定するためのM3ボタンヘッドキャップスクリュが4つ付属しています。EC2030Bについては、切欠き加工済みで、モジュール製品が取り付け済みの製品(型番EC2C)もご用意しております。

ケースを開ける際は、背面パネルと底面に付いている皿ネジを付属の2 mm六角レンチで取り外し、上部をスライドさせて外します。

テーブルにフラットに置く時にケースを支えるためのパッド付き脚が4本付いています。前の2本の脚を伸ばすことで、ケース前面の高さを34 mm上げてケースを上向きにすることができます。また、脚は付属の3 mm六角レンチを用いて取り外すことができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC1515A Support Documentation
EC1515Aカスタム仕様電子回路用ケース、150 mm x 150 mm x 84 mm、グレー
¥16,600
7-10 Days
EC1515AR Support Documentation
EC1515ARカスタム仕様電子回路用ケース、150 mm x 150 mm x 84 mm、赤
¥16,600
7-10 Days
EC1530A Support Documentation
EC1530Aカスタム仕様電子回路用ケース、150 mm x 300 mm x 83 mm、グレー
¥23,274
7-10 Days
EC1530AR Support Documentation
EC1530ARカスタム仕様電子回路用ケース、150 mm x 300 mm x 83 mm、赤
¥23,274
7-10 Days
EC1530B Support Documentation
EC1530Bカスタム仕様電子回路用ケース、150 mm x 300 mm x 109 mm、グレー
¥24,900
7-10 Days
EC1530BR Support Documentation
EC1530BRカスタム仕様電子回路用ケース、150 mm x 300 mm x 109 mm、赤
¥24,900
7-10 Days
EC2030A Support Documentation
EC2030Aカスタム仕様電子回路用ケース、200 mm x 300 mm x 84 mm、グレー
¥26,692
Lead Time
EC2030AR Support Documentation
EC2030ARカスタム仕様電子回路用ケース、200 mm x 300 mm x 84 mm、赤
¥26,692
7-10 Days
EC2030B Support Documentation
EC2030Bカスタム仕様電子回路用ケース、200 mm x 300 mm x 109 mm、グレー
¥28,317
7-10 Days
EC2030BR Support Documentation
EC2030BRカスタム仕様電子回路用ケース、200 mm x 300 mm x 109 mm、赤
¥28,317
7-10 Days
EC2530C Support Documentation
EC2530Cカスタム仕様電子回路用ケース、250 mm x 300 mm x 135 mm、グレー
¥33,199
Today
EC2530CR Support Documentation
EC2530CRカスタム仕様電子回路用ケース、250 mm x 300 mm x 135 mm、赤
¥33,199
7-10 Days
Back to Top

ベンチトップ型電子回路用ケース、電子機器モジュール取付け済み


Click to Enlarge

電源EC5PS(別売り。下記参照)を取り付けたEC2C(カバーを取り外した状態) 
Available Power Supply Modulesa
Item #Output VoltageOutput Power
EC2PS+5 V / ±12 V15 W
EC3PS+5 V / ±15 V
EC4PS+5 V / ±12 V100 W
EC5PS+5 V / ±15 V
  • 電源は別売り。仕様の詳細については下表をご覧ください。
  • アセンブリの付属品
    • グレーのケースEC2030B、200 mm x 300 mm x 96 mm
    • 取付けボードEC2030MB
    • 電源インレットEC1AC
    • ファンEC1F
  • 下記電源が直接取り付け可能な取付け穴(電源は別売り。下記参照)
    • EC2PS、EC3PS、EC4PS、EC5PS

こちらのケースには基本的な電子機器モジュールと取付けボード取付け用の切欠きが予め加工されているため、幅広い用途に対応可能です(モジュールの仕様については下記をご覧ください)。電源インレットと換気ファンは背面パネルに固定されています。ケースの前面はブランクパネルになっており、ご自身でカスタマイズが可能です。ケース内の各モジュールは電気的に接続されていない状態で発送されます。

取付けボードには右表に記載されている電源(別売り、下記参照)が取り付け可能なドリル穴が予め開いております。

テーブル上で平らに設置時にケースを支えるパッド付きの脚を4本取り付けることができます。前の2本の脚を伸ばすことで、ケース前面の高さを34 mm上げてケースを上向きにすることができます。脚を取り付けるには、筐体を開ける必要があります。ケースを開ける際は、背面パネルと底面に付いている皿ネジを付属の2 mm六角レンチで取り外し、上部をスライドさせて外します。ケースが開いたら、底面パネルの四隅に3つずつある穴に脚を合わせ、付属の4個のキャップスクリュと2.5 mm六角レンチを用いて内側からネジ止めします。

ケース、取付けボード、および各電子機器モジュールは別途単体でご購入いただくこともできます。別々にご購入される場合、ケースEC2030Bの背面パネルにはAC電源インレットや換気ファンを取り付けるための切欠きがありませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC2C Support Documentation
EC2CCustomer Inspired! ベンチトップ型電子回路用ケース、電子機器モジュール取付け済み、200 mm x 300 mm x 96 mm、グレー
¥37,156
Today
Back to Top

電源モジュール


Click to Enlarge

電源モジュールEC5PS

こちらの電源モジュールは、カスタム仕様のアセンブリに組み込むことができます。供給できる電力は、15 Wまたは100 Wからお選びいただけます。各モジュールは3種類の電圧を出力可能です。詳細は下表と仕様書をご覧ください。各ユニットのベースにある取付け用タップ穴または貫通穴により、電子回路用ケース内部の取付け面に取り付けることができます。用途に応じたアルミニウム製ケースのカスタマイズについては、「カスタム仕様電子回路用ケース」のタブをご覧ください。

なおこの電源は、そのまま単体では使用せず、必ず接地された筐体に入れてご使用ください。筐体は、感電や外部導体の接触による短絡等の電気的危険性や火災に対して対策されている必要があります。

Key Specificationsa
Item #EC2PSEC3PSEC4PSEC5PS
Manufacturer Item #ECL15UT02-SECL15UT03-SECM100UT31ECM100UT33
Output Voltage+5 V / ±12 V+5 V / ±15 V+5 V / ±12 V+5 V / ±15 V
Output Current2 A @ 5 VDC
0.2 A @ ±12 VDC
2 A @ 5 VDC
0.15 A @ ±15 VDC
10 A @ 5 VDC
3 A @ +12 VDC
0.8 A @ -12 VDC
10 A @ 5 VDC
3 A @ +15 VDC
0.8 A @ -15 VDC
Output Power15 W100 Wb
Input Voltage85 - 264 VAC (120 - 370 VDC)90 - 264 VAC (120 - 370 VDC)
Inrush Current20 A (at 115 VAC)40 A (Max at 230 VAC)
Operating Temperature-20 to +70 °C0 to 70 °C
Mounting HolesTwo Ø0.14" (Ø3.5 mm) Through HolesFour Ø0.16" (Ø4.0 mm) Through Holes
Dimensionsc3.31" x 1.36" x 1.04"
(84.0 mm x 34.5 mm x 26.4 mm)
4.50" x 2.50" x 1.20"
(114.3 mm x 63.5 mm x 30.5 mm)
  • ピン配列などを含む仕様の詳細については、下の赤いアイコン()をクリックして仕様書をご覧ください。
  • 5 CFMでの強制冷却時のみ。自然冷却時の供給可能電力は、EC4PSでは75 W、EC5PSでは80 Wとなります。
  • シャーシ/カバーを含みます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC2PS Support Documentation
EC2PSカスタム電子機器アセンブリ用電源モジュール、15 W、+5 V / ±12 V
¥17,232
7-10 Days
EC3PS Support Documentation
EC3PSカスタム電子機器アセンブリ用電源モジュール、15 W、+5 V / ±15 V
¥17,232
7-10 Days
EC4PS Support Documentation
EC4PSカスタム電子機器アセンブリ用電源モジュール、100 W、+5 V / ±12 V
¥33,825
Today
EC5PS Support Documentation
EC5PSカスタム電子機器アセンブリ用電源モジュール、100 W、+5 V / ±15 V
¥33,825
7-10 Days
Back to Top

電源インレット

Key Specificationsa
Rated Voltagec115 VAC / 250 VAC
Rated Current6 A
Maximum Leakage Current2 µA at 115 VAC / 60 Hz
5 µA at 250 VAC / 50 Hz
Dielectric Strength
(One Minute)
Line-to-Ground: 2250 VDC
Line-to-Line: 1450 VDC
Flammability ClassUL94 V-0
Connector StyleIEC 320-C14
Fuse HolderbIEC 5 x 20 mm
Panel Cutout Dimensions66.50 mm x 27.00 mm
  • 詳細については仕様書をご覧ください。
  • 250 Vのヒューズ(付属しません)のみ使用可能
  • 国内では100VACのご使用となりますが、定格電流の6Aは超えないようご注意ください。

AC電源インレットは電子回路用ケースに取り付けるAC電源ケーブル用のレセプタクルです。電源インレットは、前面または背面パネルに66 mm x 27 mmの長方形のカットアウトを作って取り付けることができます。 電源インレットにはON/OFFスイッチと250 Vヒューズ用のヒューズホルダが付いています(ヒューズは付属していません)。 

電源インレットなどの部品を取り付けるために、カットアウトのあるケースをご希望の場合は、「カスタム仕様電子回路用ケース」のタブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC1AC Support Documentation
EC1AC電源インレット、ON/OFFスイッチとヒューズホルダ付き
¥3,293
7-10 Days
Back to Top

換気ファン

Key Specificationsa
Max Rotational Speed3000 rpm
Max Airflow29.2 m3/h
Max Acoustical Noise19.3 dB(A)
Max Static Pressure2.18 mm H2O
Max Voltage5 V
Max Input Power1.3 W
Mean Time to Failure> 150 000 h
Dimensions60 mm x 60 mm x 25 mm
(2.4" x 2.4" x 1.0")
  • 詳細については仕様書をご覧ください。

Click to Enlarge

枠の側面に刻印されている2つの矢印は、空気の流れる方向とファンの回転方向を示します。

Noctua製の小型の換気ファンは、筐体に出入りする空気の流れを作ります。このファンブレードは、最大回転数3000 rpmで最大空気流量29.2 m3/hが得られます。EC1Fには、PWM 4ピンコネクタの付いた、長さ200 mmの電源コードが取付けられています。また、長さ300 mmの延長ケーブルとYケーブル、およびファンヘッダーアダプタのセットが付属しています。ファンモータの定格は5 V、1.3 Wです。ファンは付属する4本のシリコーン製防振ピンを用いて筐体に取り付けることができます。取付けピン用の切欠きはお客様ご自身で作成していただく必要があります。 枠の側面に刻印されている2つの矢印は、空気の流れる方向とファンの回転方向を示します。

換気ファンやその他の部品を取り付けるための切欠きのある筐体について、設計のご依頼やご注文がございましたら、「カスタム仕様電子回路用ケース」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC1F Support Documentation
EC1FNoctua社製ファンモジュール
¥5,965
7-10 Days
Back to Top

取付けボード


Click to Enlarge

EC2030A内の
取付けボードEC2030MB

アルミニウム製の取付けボードは、4種類のサイズでご用意しております。この取付けボードには、PCB、開発ボード、電源などの電子部品を取り付けることができます。上記の電子回路用ケース内部に取り付けが可能です。各取付けボードに対応するケースのサイズは上記の表でご確認ください。

ボードを取り付ける際は、電子回路用ケースの上部を取り外し、付属する4個のM3丸頭キャップスクリュと六角レンチを用いてケース内部に固定します。取付けボードの厚さは1.5 mmです。ケース内部に固定すると、取付けボードの高さはケースの底部から6 mmの位置になります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC1515MB Support Documentation
EC1515MB取付けボード、EC1515A用、130 mm x 80 mm x 1.5 mm
¥1,660
7-10 Days
EC1530MB Support Documentation
EC1530MB取付けボード、EC1530用、130 mm x 200 mm x 1.5 mm
¥2,491
7-10 Days
EC2030MB Support Documentation
EC2030MB取付けボード、EC2030用、180 mm x 200 mm x 1.5 mm
¥2,995
7-10 Days
EC2530MB Support Documentation
EC2530MB取付けボード、EC2530C用、230 mm x 200 mm x 1.5 mm
¥3,320
7-10 Days
Back to Top

電子回路ケース用ブレッドボード


Click to Enlarge

EC2530C内に設置されたブレッドボードEC2530BB

上記200 mm x 300 mmならびに250 mm x 300 mmの電子回路用ケースに適合するブレッドボードを数種類ご用意しております。このブレッドボードを用いると、ケース内にオプトメカニクス部品を簡単かつ確実に取り付け、取り外すことができます。

MSB1823/Mは電子回路用ケースEC2030A(R)またはEC2030B(R)向けに設計されています。M4 x 0.7およびM6 x 1.0の貫通タップ穴が、当社のミニシリーズブレッドボードと同様に配列されています。電子回路用ケースEC2030A(R)内にブレッドボードを取り付けたとき、ブレッドボード上面からケース上部のカバーまでの高さは52.3 mmになります。EC2030B(R)内に取り付けたとき、高さは77.3 mmとなります。どちらのケースも底部からブレッドボードの底面までの高さは6 mmになります。MSBU1823/Mはアルマイト加工なしのブレッドボードで、MSB1823/Mと寸法と穴配列が同じです。

EC2530BB/Mは電子回路用ケースEC2530C(R)に適合する設計です。M6 x 1.0の貫通タップ穴が2倍の密度で作られています。ブレッドボードをケース内に取り付けたとき、ブレッドボード上面からケース上部のカバーまでの高さは100 mmになり、EC2530C(R)底部からブレッドボードの底面までの高さは6 mmになります。

タップ穴のパターンの詳細については、下の赤いアイコン()をクリックしてPDFの図をご覧ください。こちらのページのブレッドボードにはすべてM3キャップスクリュ用ザグリ穴が4つ付いています。ケース上部のカバーを取り外したとき、ブレッドボードはケース内の取り付けネジで固定できます。

Item #MSB1823MSBU1823EC2530BBMSB1823/MMSBU1823/MEC2530BB/M
Dimensions7.09" x 9.06" x 0.28"9.06" x 9.06" x 0.37"180.0 mm x 230.0 mm x 7.0 mm230.0 mm x 230.0 mm x 9.5 mm
Hole Threading and Spacing8-32 Taps with 1/2" Spacing and 1/4"-20 Taps with 1" Spacing1/4"-20 Taps with 1" Spacing, Double DensityM4 Taps with 12.5 mm Spacing and M6 Taps with 25 mm SpacingM6 Taps with 25 mm Spacing, Double Density
Distance from Edge
to First Hole
0.54" and 0.53", Two Sides Each0.53" on All Sides15.0 mm on All Sides
Number of Counterbored HolesFour M3
MaterialAluminum Plate
FinishMatte Black AnodizedUnanodizedMatte Black AnodizedMatte Black AnodizedUnanodizedMatte Black Anodized
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSB1823 Support Documentation
MSB1823EC2030用アルミニウム製ブレッドボード、 7.09" x 9.06" x 0.28"、高密度#8-32&1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥23,161
In Stock Overseas
MSBU1823 Support Documentation
MSBU1823EC2030用アルマイト加工なしアルミニウム製ブレッドボード、7.09" x 9.06" x 0.28"、高密度#8-32&1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥20,882
In Stock Overseas
EC2530BB Support Documentation
EC2530BBEC2530C(R)用アルミニウム製ブレッドボード、9.06インチ x 9.06インチ x 0.37インチ、穴密度2倍、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥29,625
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSB1823/M Support Documentation
MSB1823/MEC2030用アルミニウム製ブレッドボード、180 mm x 230 mm x 7 mm、高密度M4&M6タップ穴(ミリ規格)
¥23,161
Today
MSBU1823/M Support Documentation
MSBU1823/MEC2030用アルマイト加工なしアルミニウム製ブレッドボード、180 mm x 230 mm x 7 mm、高密度M4&M6タップ穴(ミリ規格)
¥20,882
In Stock Overseas
EC2530BB/M Support Documentation
EC2530BB/MEC2530C(R)用アルミニウム製ブレッドボード、230 mm x 230 mm x 9.5 mm、穴密度2倍、M6タップ穴(ミリ規格)
¥29,625
Today